Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
HAWLE
Descrizione
3163 - Valvola di derivazione a squadra ZAK/ZAK, girevole
Lista materiale
5003233
IN
codice articolo
5003233
LOD
Livello LOD
DN
Nominal Diameter
1 1/2 Pollici
PN
Livello di pressione
PN16
O
Uscita
ZAK 46
H
355 mm
H1
190 mm
L
69 mm
A
a
10.3 mm
C
c
20 mm
D1
Ød1
16 mm
W
Peso
4.53 kg
PL
Collegamento del prodotto
Link
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD