Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rollenbau
Beschreibung
320 PT-SKA - Lenkrolle
Stückliste
320 PT 75 SKA
ORDERNO
Artikel-nummer
320 PT 75 SKA
WDAB
Rad-Ø A x Breite B
76x24+24 mm
LC
Tragkraft
90 kg
H
Bauhöhe H
103.5 mm
TP
Plattengröße
77x67 mm
HS
Lochabstand
61.5x51.5 mm
HD
Loch-Ø
8.5 mm
SR
Schwenkradius
69 mm
WB
Radlager
Kugellager