Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
320 PT-SKA - Swivel castor
Bill of material
320 PT 75 SKA
ORDERNO
Article-number
320 PT 75 SKA
WDAB
Wheel-Ø A x width B
76x24+24 mm
LC
Load capacity
90 kg
H
Overall height H
103.5 mm
TP
Dimension of top plate
77x67 mm
HS
Hole spacing
61.5x51.5 mm
HD
Hole-Ø
8.5 mm
SR
Swivel radius
69 mm
WB
Wheel bearing
Ball bearing
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型