Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3200027 - AI 0,75- 8 BU
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3200027
MANUID
Product number of the Manufacturer
3200027
DESCSHORT
Description short
Embout
DESCLONG
Description long
Embout, longueur de la douille: 8 mm, longueur: 14 mm, coloris: bleu
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AI 0,75- 8 BU
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918093679
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
AAI844
nominal cross section
0.750 mm^2
BAA351
couleur
Blue
BAD656
sans halogène
Yes
BAD383
avec isolant
Yes
BAF785
Surface
galvanic/electrolytic zinc plated
BAC477
longueur de douille
8 mm
BAF786
Type de surface
Tin-plated
AAG117
material insulation
PP
AAH324
bandware
No
AAL888
identification flag present
No
BAD696
Adapté aux câbles résistants aux courts-circuits (O/N)
No
BAG978
Modèle
Standard
AAK320
material of the insulation
Polypropylene (PP)
AAO663
GTIN
4017918093679
AAW338
Manufacturer product designation
Embout
AAU734
Manufacturer product description
Embout, longueur de la douille: 8 mm, longueur: 14 mm, coloris: bleu
AAO057
Product type
AI 0,75- 8 BU
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
100
QUANTITYINT
Quantity Scale
100
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    TE Connectivity
    Crimp Wire Pins, Tabs & Ferrules
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !