Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3205093 - QTC 1,5-QUATTRO-PE
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3205093
MANUID
Product number of the Manufacturer
3205093
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction pour conducteur de protection
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction pour conducteur de protection, nombre de connexions: 4, type de raccordement: Raccordement rapide, 1er étage, section : 0,25 mm² - 1,5 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/7,5, coloris: vert/jaune
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
QTC 1,5-QUATTRO-PE
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918932480
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.250 mm^2
AAP403
Nombre de points de contact par étage
4
AAP530
Nombre de niveaux
1
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
Yes
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC034
type de commande
Plug-in connection
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAC137
largeur de l'écartement
5.200 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
39.300 mm
BAA351
couleur
green-yellow
BAA018
longueur
94 mm
BAG640
Type de montage
Top-hat rail TH35
AAF040
poids net
0.01646 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
1.500 mm^2
AAB940
section minimum de conducteur multibrin
0.250 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
1.500 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.250 mm^2
AAB789
section maximum de conducteur multibrin
1.500 mm^2
BAD570
Fonction PEN possible (O/N)
No
AAO663
GTIN
4017918932480
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc de jonction pour conducteur de protection
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de jonction pour conducteur de protection, nombre de connexions: 4, type de raccordement: Raccordement rapide, 1er étage, section : 0,25 mm² - 1,5 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/7,5, coloris: vert/jaune
AAO057
Product type
QTC 1,5-QUATTRO-PE
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
CN