Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3206607 - DS-QTC 2,5
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3206607
MANUID
Product number of the Manufacturer
3206607
DESCSHORT
Description short
Segment de flasque
DESCLONG
Description long
Segment de flasque, longueur: 72 mm, hauteur: 36,5 mm, coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
DS-QTC 2,5
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356057769
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
22
BAA020
hauteur
36.500 mm
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAA351
couleur
Grey
AAF040
poids net
0.001 kg
AAB422
platine intermédiaire
No
AAM355
type of end plate
No
BAD581
Enclencheur existant (O/N)
No
AAO663
GTIN
4046356057769
AAW338
Manufacturer product designation
Segment de flasque
AAU734
Manufacturer product description
Segment de flasque, longueur: 72 mm, hauteur: 36,5 mm, coloris: gris
AAO057
Product type
DS-QTC 2,5
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85389099
COO
Country of origin
DE