Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3208705 - DF-UP 4-CT/VT
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3208705
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3208705
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Flanschdeckel
DESCLONG
Langbeschreibung
Flanschdeckel, anrastbar an die Stecker UP 4/..., Länge: 30,7 mm, Breite: 12,6 mm, Höhe: 43,7 mm, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DF-UP 4-CT/VT
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356663144
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
15
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAA351
Farbe
grau
BAA020
Höhe
30.7 mm
AAF040
Nettogewicht
0.009 kg
BAE496
min. Dicke
12.600 mm
AAB422
Ausführung mit Zwischenplatte ausgeführt
Nein
AAM355
ausgeführt als Abschlussplatte
Nein
BAD581
Rastbar vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4046356663144
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Flanschdeckel
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Flanschdeckel, anrastbar an die Stecker UP 4/..., Länge: 30,7 mm, Breite: 12,6 mm, Höhe: 43,7 mm, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
DF-UP 4-CT/VT
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
PL