Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3208733 - BP 4-5CT
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3208733
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3208733
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kurzschlussstecker
DESCLONG
Langbeschreibung
Kurzschlussstecker, Nennspannung: 320 V, Nennstrom: 15 A, Anschlussart: Bolzenanschluss, Querschnitt: 0,5 mm² - 2,5 mm², Montageart: Stecken in die Grundleiste, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BP 4-5CT
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626013015
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
15
BAH005
Bemessungsspannung
320 V
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
15 A
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.500 mm^2
AAF726
Bemessungsstrom
15 A
AAP530
Anzahl der Etagen
1
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAD123
Etagen intern gebrückt
Nein
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Nein
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Bolzenanschluss
BAC375
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Bolzenanschluss
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.500 mm^2
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
1.020 W
AAC820
min. Betriebstemperatur
-60 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
105 °C
BAC137
Breite des Rastermaßes
86.700 mm
BAC476
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
56.300 mm
BAA351
Farbe
grau
BAA018
Länge
40 mm
AAF040
Nettogewicht
0.132 kg
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
2.500 mm^2
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
2.500 mm^2
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
2.500 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.500 mm^2
AAO663
GTIN
4055626013015
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kurzschlussstecker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Stecker für fünf Stromwandler, mit jeweils voreilendem Wandlerkurzschluss
AAO057
Herstellerprodukttyp
BP 4-5CT
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
PL