Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3208943 - PT 4-FSI/F
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3208943
MANUID
Product number of the Manufacturer
3208943
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction-fusibles
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction-fusibles, type de fusible: Plat, type de fusible: Type F (miniature), tension nominale: 400 V, intensité nominale: 10 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 4 mm², section :  0,2 mm²- 6 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: noir
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PT 4-FSI/F
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356498777
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
Tension nominale
400 V
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.200 mm^2
AAP530
Nombre de niveaux
1
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
Yes
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC034
type de commande
Push-in connection
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.250 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
1.020 W
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAC137
largeur de l'écartement
6.200 mm
BAA351
couleur
Black
BAA018
longueur
56 mm
BAG640
Type de montage
Top-hat rail TH35
AAF040
poids net
0.007744 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
6 mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
4 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
6 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.200 mm^2
BAC922
type
pluggable
AAO663
GTIN
4046356498777
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc de jonction-fusibles
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de jonction-fusibles, type de fusible: Plat, type de fusible: Type F (miniature), tension nominale: 400 V, intensité nominale: 10 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 4 mm², section :  0,2 mm²- 6 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: noir
AAO057
Product type
PT 4-FSI/F
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL