Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3208977 - D-PT 4-TWIN
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3208977
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3208977
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abschlussdeckel
DESCLONG
Langbeschreibung
Abschlussdeckel, Länge: 66,5 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 66,5 mm, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
D-PT 4-TWIN
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356498722
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAA351
Farbe
grau
BAA020
Höhe
66.4 mm
AAF040
Nettogewicht
0.002618 kg
BAE496
min. Dicke
2.200 mm
AAB422
Ausführung mit Zwischenplatte ausgeführt
Nein
AAM355
ausgeführt als Abschlussplatte
Ja
BAD581
Rastbar vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4046356498722
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abschlussdeckel
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Abschlussdeckel, Länge: 66,5 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 66,5 mm, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
D-PT 4-TWIN
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/3208977
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE