Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3209125 - D-STIO 2,5/4
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3209125
MANUID
Product number of the Manufacturer
3209125
DESCSHORT
Description short
Piastra terminale
DESCLONG
Description long
Piastra terminale, lunghezza: 92,3 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 92,3 mm, colore: grigio
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
D-STIO 2,5/4
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4046356143356
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAC140
classe di infiammabilità
V0
BAA351
colore
Grey
BAA020
altezza
92.2907 mm
AAF040
Mass
0.00688 kg
BAE496
spessore
2.200 mm
AAB422
designed as intermediate plate
No
AAM355
type of end plate
Yes
BAD581
scatto presente (S/N)
No
AAO663
codice EAN
4046356143356
AAW338
Manufacturer product designation
Piastra terminale
AAU734
Manufacturer product description
Piastra terminale, lunghezza: 92,3 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 92,3 mm, colore: grigio
AAO057
Product type
D-STIO 2,5/4
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85389099
COO
Country of origin
PL