Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3209248 - P-FU 5X20 LED 24-5
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3209248
MANUID
Product number of the Manufacturer
3209248
DESCSHORT
Description short
Spina portafusibile
DESCLONG
Description long
Spina portafusibile, Adatto per morsetti a partire da una larghezza di 5,2 mm con zona TG, tensione nominale: 24 V, corrente nominale: 6,3 A, tipo di connessione: Attacco connettore, tipo fusibile: G / 5 x 20, tipo di montaggio: Montaggio a innesto, colore: nero
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
P-FU 5X20 LED 24-5
PREVIEW
Preview
BAC137
Width of spacing
6.200 mm
BAA351
color
Black
BAG640
Assembly type
Plug-in mounting
AAF040
net weight
0.005 kg
BAD831
Design of electrical connection
Plug-in connection
AAB414
Design of the electrical connection
Plug/coupler
AAO663
GTIN
4046356548342
AAW338
Manufacturer product designation
Spina portafusibile
AAU734
Manufacturer product description
Spina portafusibile, Adatto per morsetti a partire da una larghezza di 5,2 mm con zona TG, tensione nominale: 24 V, corrente nominale: 6,3 A, tipo di connessione: Attacco connettore, tipo fusibile: G / 5 x 20, tipo di montaggio: Montaggio a innesto, colore: nero
AAO057
Product type
P-FU 5X20 LED 24-5
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356548342
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85369095
COO
Country of origin
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD