Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3209963 - PP-H 2,5/11
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3209963
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3209963
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Stecker
DESCLONG
Langbeschreibung
Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 11, Polzahl: 11, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PP-H 2,5/11
PREVIEW
Produktbild
BAH005
Bemessungsspannung
500 V
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.140 mm^2
AAF726
Bemessungsstrom
24 A
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.140 mm^2
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
0.770 W
BAC137
Breite des Rastermaßes
5.200 mm
BAA351
Farbe
grau
AAF040
Nettogewicht
0.035 kg
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
2.500 mm^2
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
2.500 mm^2
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.140 mm^2
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
4 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.140 mm^2
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
2.500 mm^2
AAT080
Polzahl
11
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Push-in-Anschluss
BAB888
Ausführung
Stifteinsatz
AAB935
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.140 mm^2
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
4 mm^2
AAM354
anreihbar möglich
Ja
AAI590
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt
11
AAO663
GTIN
4046356366854
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Stecker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
PP-H 2,5/11
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356366854
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
PL