Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3210295 - PTTBS 2,5-DIO/U-O
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3210295
MANUID
Product number of the Manufacturer
3210295
DESCSHORT
Description short
Componente morsetto componibile
DESCLONG
Description long
Componente morsetto componibile , con diodo integrato 1N4007, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 0,5 A, numero di connessioni: 4, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1. e 2. piano, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PTTBS 2,5-DIO/U-O
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4046356334501
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
tensione dimensionata
500 V
BAC740
min. sezione del conduttore rigido
0.140 mm^2
AAP530
quantità di piani
2
BAC140
classe di infiammabilità
V0
BAD774
piastra terminale richiesta (S/N)
Yes
BAC034
esecuzione del collegamento
Push-in connection
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.140 mm^2
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
105 °C
BAC137
larghezza della misura reticolare
5.200 mm
BAA351
colore
Grey
BAA018
lunghezza
78 mm
BAG640
tipo di montaggio
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.0125 kg
BAC676
max. sezione del conduttore flessibile
4 mm^2
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
2.500 mm^2
BAC677
max. sezione del conduttore rigido
4 mm^2
BAC739
min. sezione del conduttore flessibile
0.140 mm^2
AAO663
codice EAN
4046356334501
AAW338
Manufacturer product designation
Componente morsetto componibile
AAU734
Manufacturer product description
Componente morsetto componibile , con diodo integrato 1N4007, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 0,5 A, numero di connessioni: 4, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1. e 2. piano, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio
AAO057
Product type
PTTBS 2,5-DIO/U-O
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
CN