Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3210351 - PTT 1,5/S-2MT
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3210351
MANUID
Product number of the Manufacturer
3210351
DESCSHORT
Description short
Morsetto con sezionatore a coltello
DESCLONG
Description long
Morsetto con sezionatore a coltello, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 9 A, 1. e 2. piano, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 1,5 mm², montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PTT 1,5/S-2MT
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4046356941990
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
tensione dimensionata
400 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
9 A
BAC740
min. sezione del conduttore rigido
0.140 mm^2
AAF726
rated current
9 A
AAP403
quantità di posizioni morsetto per piano
2
AAP530
quantità di piani
2
BAC140
classe di infiammabilità
V0
BAC487
materiale isolante
Polyamide
BAC034
esecuzione del collegamento
Push-in connection
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.140 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
0.560 W
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
105 °C
BAC137
larghezza della misura reticolare
3.500 mm
BAC476
altezza incl. tipo di montaggio all'altezza costruttiva minima
42.600 mm
BAA351
colore
Grey
BAA018
lunghezza
86 mm
BAG640
tipo di montaggio
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.00944 kg
BAC676
max. sezione del conduttore flessibile
1.500 mm^2
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
1.500 mm^2
BAC677
max. sezione del conduttore rigido
1.500 mm^2
BAC739
min. sezione del conduttore flessibile
0.140 mm^2
AAO663
codice EAN
4046356941990
AAW338
Manufacturer product designation
Morsetto con sezionatore a coltello
AAU734
Manufacturer product description
Morsetto con sezionatore a coltello, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 9 A, 1. e 2. piano, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 1,5 mm², montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio
AAO057
Product type
PTT 1,5/S-2MT
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL