Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3210442 - PT 4-PE/3L
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3210442
MANUID
Product number of the Manufacturer
3210442
DESCSHORT
Description short
Morsetto per la connessione motore
DESCLONG
Description long
Morsetto per la connessione motore, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 26 A, numero di connessioni: 7, tipo di connessione: Connessione Push-in, Piano 2, 3, e 4, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,2 mm² - 6 mm², Connessione Push-in, 1. piano, sezione: 0,2 mm² - 6 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PT 4-PE/3L
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4046356915472
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAC740
min. sezione del conduttore rigido
0.200 mm^2
AAP403
quantità di posizioni morsetto per piano
2
AAP530
quantità di piani
4
BAC140
classe di infiammabilità
V0
BAD774
piastra terminale richiesta (S/N)
Yes
BAC487
materiale isolante
Polyamide
BAC034
esecuzione del collegamento
Push-in connection
BAC375
esecuzione del collegamento 2
Push-in connection
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.250 mm^2
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
105 °C
BAC137
larghezza della misura reticolare
6.200 mm
BAC476
altezza incl. tipo di montaggio all'altezza costruttiva minima
96.900 mm
BAA351
colore
Grey
BAA018
lunghezza
104.400 mm
BAG640
tipo di montaggio
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.0352 kg
BAC676
max. sezione del conduttore flessibile
6 mm^2
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
4 mm^2
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.200 mm^2
BAC677
max. sezione del conduttore rigido
6 mm^2
BAC739
min. sezione del conduttore flessibile
0.200 mm^2
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
6 mm^2
BAD570
funzione PEN possibile (S/N)
No
AAO663
codice EAN
4046356915472
AAW338
Manufacturer product designation
Morsetto per la connessione motore
AAU734
Manufacturer product description
Morsetto per motore, a quattro piani, tipo di connessione: push-in, sezione: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, larghezza: 6,2 mm, altezza: 95,4 mm, colore: grigio, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
AAO057
Product type
PT 4-PE/3L
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL