Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3210545 - PTB 2,5-PE/L/NTG
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3210545
MANUID
Product number of the Manufacturer
3210545
DESCSHORT
Description short
Morsetto per conduttore di terra per installazione
DESCLONG
Description long
Morsetto per conduttore di terra per installazione, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 22 A, Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PTB 2,5-PE/L/NTG
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4046356693875
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
15
BAH005
tensione dimensionata
400 V
BAC469
colore base
Grey
BAC740
min. sezione del conduttore rigido
0.140 mm^2
AAF726
rated current
22 A
BAC140
classe di infiammabilità
V0
BAD774
piastra terminale richiesta (S/N)
Yes
BAC487
materiale isolante
Polyamide
BAC034
esecuzione del collegamento
Push-in connection
BAC375
esecuzione del collegamento 2
Push-in connection
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.140 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
0.770 W
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
105 °C
BAC137
larghezza della misura reticolare
5.200 mm
BAC476
altezza incl. tipo di montaggio all'altezza costruttiva minima
42.300 mm
BAA018
lunghezza
118 mm
BAG640
tipo di montaggio
quick fastening
AAF040
Mass
0.0215 kg
BAC676
max. sezione del conduttore flessibile
4 mm^2
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
2.500 mm^2
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.140 mm^2
BAC677
max. sezione del conduttore rigido
4 mm^2
BAC739
min. sezione del conduttore flessibile
0.140 mm^2
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
4 mm^2
AAP638
quantità di potenziali
2
BAD399
slitta di separazione N presente (S/N)
Yes
BAD563
funzione N possibile (S/N)
Yes
BAD569
funzione PE possibile (S/N)
Yes
AAO663
codice EAN
4046356693875
AAW338
Manufacturer product designation
Morsetto per conduttore di terra per installazione
AAU734
Manufacturer product description
Morsetto per conduttore di terra per installazione, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 22 A, Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio
AAO057
Product type
PTB 2,5-PE/L/NTG
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL