Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3210547 - PTB 2,5-PE/L/L
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3210547
MANUID
Product number of the Manufacturer
3210547
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction pour conducteur de protection d'installation
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction pour conducteur de protection d'installation, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 20 A, Raccordement Push-in, Section de référence: 2,5 mm², section : 0,14 mm² - 4 mm², Raccordement Push-in, Section de référence: 2,5 mm², section : 0,14 mm² - 4 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PTB 2,5-PE/L/L
PREVIEW
Preview
BAH005
Tension nominale
400 V
BAC469
couleur primaire
Grey
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.140 mm^2
AAF726
rated current
20 A
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
Yes
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC034
type de commande
Push-in connection
BAC375
type de raccordement 2
Push-in connection
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.140 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
0.770 W
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAC137
largeur de l'écartement
5.200 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
42.300 mm
BAA018
longueur
118 mm
BAG640
Type de montage
quick fastening
AAF040
poids net
0.022 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
4 mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
2.500 mm^2
AAB940
section minimum de conducteur multibrin
0.140 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
4 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.140 mm^2
AAB789
section maximum de conducteur multibrin
4 mm^2
AAP638
Nombre de potentiels
2
BAD399
avec séparation de Neutre
No
BAD563
Fonction N possible (O/N)
No
BAD569
Fonction PE possible (O/N)
Yes
AAO663
GTIN
4046356701334
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc de jonction pour conducteur de protection d'installation
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de jonction pour conducteur de protection d'installation, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 20 A, Raccordement Push-in, Section de référence: 2,5 mm², section : 0,14 mm² - 4 mm², Raccordement Push-in, Section de référence: 2,5 mm², section : 0,14 mm² - 4 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris
AAO057
Product type
PTB 2,5-PE/L/L
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356701334
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL