Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3211780 - PT 4-TWIN-PE
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3211780
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3211780
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schutzleiter-Reihenklemme
DESCLONG
Langbeschreibung
Schutzleiter-Reihenklemme, Anzahl der Anschlüsse: 3, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grün-gelb
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PT 4-TWIN-PE
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356482622
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.200 mm^2
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
3
AAP530
Anzahl der Etagen
1
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Ja
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Push-in-Anschluss
BAC375
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Push-in-Anschluss
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.250 mm^2
AAC820
min. Betriebstemperatur
-60 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
105 °C
BAC137
Breite des Rastermaßes
6.200 mm
BAC476
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
36.500 mm
BAA351
Farbe
grün-gelb
BAA018
Länge
66.500 mm
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
AAF040
Nettogewicht
0.0118 kg
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
6 mm^2
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
4 mm^2
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.200 mm^2
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
6 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.200 mm^2
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
6 mm^2
BAD570
PEN-Funktion möglich
Nein
AAO663
GTIN
4046356482622
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Schutzleiter-Reihenklemme
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Schutzleiter-Reihenklemme, Anzahl der Anschlüsse: 3, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grün-gelb
AAO057
Herstellerprodukttyp
PT 4-TWIN-PE
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
CN