Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3211929 - PT 6-TWIN
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3211929
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3211929
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Durchgangsklemme
DESCLONG
Langbeschreibung
Durchgangsklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 41 A, Anzahl der Anschlüsse: 3, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PT 6-TWIN
PREVIEW
Produktbild
BAH005
Bemessungsspannung
1000 V
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
41 A
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.500 mm^2
AAF726
Bemessungsstrom
41 A
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
3
AAP530
Anzahl der Etagen
1
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAD123
Etagen intern gebrückt
Nein
BAD124
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Ja
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Ja
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Push-in-Anschluss
BAC375
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Push-in-Anschluss
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.500 mm^2
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
1.310 W
AAC820
min. Betriebstemperatur
-60 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
105 °C
BAC137
Breite des Rastermaßes
8.200 mm
BAC476
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
42.200 mm
BAA351
Farbe
grau
BAA018
Länge
74.200 mm
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
AAF040
Nettogewicht
0.020 kg
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
10 mm^2
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
6 mm^2
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
10 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.500 mm^2
AAO663
GTIN
4046356495950
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Durchgangsklemme
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Durchgangsklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 41 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
PT 6-TWIN
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356495950
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
CN