Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3211929 - PT 6-TWIN
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3211929
MANUID
Product number of the Manufacturer
3211929
DESCSHORT
Description short
Blocs de jonction simple
DESCLONG
Description long
Blocs de jonction simple, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 41 A, nombre de connexions: 3, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 6 mm², section : 0,5 mm² - 10 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PT 6-TWIN
PREVIEW
Preview
BAH005
Tension nominale
1000 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
41 A
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.500 mm^2
AAF726
rated current
41 A
AAP403
Nombre de points de contact par étage
3
AAP530
Nombre de niveaux
1
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAD123
avec pontage interne entre étages
No
BAD124
utilisable dans les atmosphères explosives 'EEx e'
Yes
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
Yes
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC034
type de commande
Push-in connection
BAC375
type de raccordement 2
Push-in connection
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.500 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
1.310 W
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAC137
largeur de l'écartement
8.200 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
42.200 mm
BAA351
couleur
Grey
BAA018
longueur
74.200 mm
BAG640
Type de montage
Top-hat rail TH35
AAF040
poids net
0.020 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
10 mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
6 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
10 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.500 mm^2
AAO663
GTIN
4046356495950
AAW338
Manufacturer product designation
Blocs de jonction simple
AAU734
Manufacturer product description
Blocs de jonction simple, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 41 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 6 mm², section : 0,5 mm² - 10 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris
AAO057
Product type
PT 6-TWIN
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356495950
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
CN