Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3211965 - PP-H 4/ 1-M
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3211965
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3211965
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Stecker
DESCLONG
Langbeschreibung
Stecker, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1. Etage Anschluss links, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PP-H 4/ 1-M
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356482974
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAH005
Bemessungsspannung
800 V
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.200 mm^2
AAF726
Bemessungsstrom
32 A
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.250 mm^2
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
1.020 W
BAC137
Breite des Rastermaßes
6.200 mm
BAA351
Farbe
grau
AAF040
Nettogewicht
0.005 kg
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
4 mm^2
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
4 mm^2
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.200 mm^2
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
6 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.200 mm^2
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
4 mm^2
AAT080
Polzahl
1
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Push-in-Anschluss
BAB888
Ausführung
Stifteinsatz
AAB935
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.200 mm^2
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
6 mm^2
AAM354
anreihbar möglich
Nein
AAI590
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt
1
AAO663
GTIN
4046356482974
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Stecker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Stecker, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1. Etage Anschluss links, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
PP-H 4/ 1-M
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    PHOENIX CONTACT
    3211987 - PP-H 4/ 1-R GNYE
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen