Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3211971 - PP-H 4/ 1-M GNYE
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3211971
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3211971
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Stecker
DESCLONG
Langbeschreibung
Stecker, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1. Etage Anschluss links, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², Farbe: grün-gelb
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PP-H 4/ 1-M GNYE
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356482998
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAH005
Bemessungsspannung
800 V
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.200 mm^2
AAF726
Bemessungsstrom
32 A
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.250 mm^2
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
1.020 W
BAC137
Breite des Rastermaßes
6.200 mm
BAA351
Farbe
grün-gelb
AAF040
Nettogewicht
0.005 kg
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
4 mm^2
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
4 mm^2
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.200 mm^2
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
6 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.200 mm^2
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
4 mm^2
AAT080
Polzahl
1
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Push-in-Anschluss
BAB888
Ausführung
Stifteinsatz
AAB935
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.200 mm^2
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
6 mm^2
AAM354
anreihbar möglich
Nein
AAI590
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt
1
AAO663
GTIN
4046356482998
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Stecker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Stecker, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1. Etage Anschluss links, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², Farbe: grün-gelb
AAO057
Herstellerprodukttyp
PP-H 4/ 1-M GNYE
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
PL