Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3212144 - PT 16 N OG
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3212144
MANUID
Product number of the Manufacturer
3212144
DESCSHORT
Description short
Blocs de jonction simple
DESCLONG
Description long
Blocs de jonction simple, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 76 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 16 mm², section : 0,5 mm² - 25 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: orange
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PT 16 N OG
PREVIEW
Preview
BAA018
longueur
75.400 mm
INTNO
GTIN-Code
4046356897853
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
Tension nominale
1000 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
76 A
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.500 mm^2
AAF726
rated current
76 A
AAP403
Nombre de points de contact par étage
2
AAP530
Nombre de niveaux
1
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAD123
avec pontage interne entre étages
No
BAD124
utilisable dans les atmosphères explosives 'EEx e'
Yes
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
Yes
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC034
type de commande
Push-in connection
BAC375
type de raccordement 2
Push-in connection
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.500 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
2.430 W
BAC137
largeur de l'écartement
12.200 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
75.400 mm
BAA351
couleur
Orange
BAG640
Type de montage
Top-hat rail TH35
AAF040
poids net
0.031447 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
25 mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
16 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
25 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.500 mm^2
AAO663
GTIN
4046356897853
AAW338
Manufacturer product designation
Blocs de jonction simple
AAU734
Manufacturer product description
Blocs de jonction simple, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 76 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 16 mm², section : 0,5 mm² - 25 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: orange
AAO057
Product type
PT 16 N OG
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/3212144
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL