Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3212550 - PP-H 1,5/S/5 (1GNYE/4GY)
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3212550
MANUID
Product number of the Manufacturer
3212550
DESCSHORT
Description short
Connecteur
DESCLONG
Description long
Connecteurs, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, nombre de connexions: 5, nombre de pôles: 5, type de raccordement: Raccordement Push-in, 1er étage, Section de référence: 1,5 mm², section : 0,14 mm² - 1,5 mm², coloris: gris/vert-jaune
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PP-H 1,5/S/5 (1GNYE/4GY)
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626025414
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
15
BAH005
Tension nominale
500 V
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.140 mm^2
AAF726
rated current
17.500 A
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.140 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
0.560 W
BAC137
largeur de l'écartement
3.500 mm
AAF040
poids net
0.008362 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
1.500 mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
1 mm^2
AAB940
section minimum de conducteur multibrin
0.140 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
1.500 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.140 mm^2
AAB789
section maximum de conducteur multibrin
1.500 mm^2
AAT080
Pole number
5
BAD831
Exécution du raccord électrique
Push-in connection
BAB888
type
Pin insert
AAB935
section minimum de conducteur
0.140 mm^2
AAB785
section maximum de conducteur
1.500 mm^2
AAM354
tackable possible
Yes
AAI590
total number of poles (without ground contact)
5
AAO663
GTIN
4055626025414
AAW338
Manufacturer product designation
Connecteur
AAU734
Manufacturer product description
Connecteurs, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, nombre de connexions: 5, nombre de pôles: 5, type de raccordement: Raccordement Push-in, 1er étage, Section de référence: 1,5 mm², section : 0,14 mm² - 1,5 mm², coloris: gris/vert-jaune
AAO057
Product type
PP-H 1,5/S/5 (1GNYE/4GY)
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/3212550
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
PL