Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3212550 - PP-H 1,5/S/5 (1GNYE/4GY)
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3212550
MANUID
Product number of the Manufacturer
3212550
DESCSHORT
Description short
Connettore
DESCLONG
Description long
Maschio, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 5, numero poli: 5, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 1,5 mm², colore: grigio/verde-giallo
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PP-H 1,5/S/5 (1GNYE/4GY)
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4055626025414
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
15
BAH005
tensione dimensionata
500 V
BAC740
min. sezione del conduttore rigido
0.140 mm^2
AAF726
rated current
17.500 A
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.140 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
0.560 W
BAC137
larghezza della misura reticolare
3.500 mm
AAF040
Mass
0.008362 kg
BAC676
max. sezione del conduttore flessibile
1.500 mm^2
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
1 mm^2
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.140 mm^2
BAC677
max. sezione del conduttore rigido
1.500 mm^2
BAC739
min. sezione del conduttore flessibile
0.140 mm^2
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
1.500 mm^2
AAT080
Pole number
5
BAD831
esecuzione del collegamento elettrico
Push-in connection
BAB888
esecuzione
Pin insert
AAB935
min. connectable conductor cross-section
0.140 mm^2
AAB785
max. connectable conductor cross-section
1.500 mm^2
AAM354
tackable possible
Yes
AAI590
total number of poles (without ground contact)
5
AAO663
codice EAN
4055626025414
AAW338
Manufacturer product designation
Connettore
AAU734
Manufacturer product description
Maschio, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 5, numero poli: 5, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 1,5 mm², colore: grigio/verde-giallo
AAO057
Product type
PP-H 1,5/S/5 (1GNYE/4GY)
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/3212550
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
PL