PHOENIX CONTACT 3213030
PHOENIX CONTACT
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical installation, device
Terminal (not overhead line)
Cross-connector for terminal block
Powered by
CAD모델 선택
{phoenix_contact/27/14/11/40/3213030.prj},{NB=3213030},{MANUID=3213030},{AAF040=0.0008},{AAC900=3.500},{AAP367=4},{AAO663=4046356554299},{AAY812=4063151},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=50},{QUANTITYINT=50},{CTN=85366990},{AAO676=3213030},{DESCSHORT=Plug-in bridge},{DESCLONG=Plug-in bridge, pitch: 3.5 mm, number of positions: 4, color: red},{MANUTYPEDESC=FBS 4-3,5},{PREVIEW=../../../_pool_/27/77/50230_2000_int_04.png},{INTNO=4046356554299},{MANUNAME=Phoenix Contact GmbH & Co. KG},{DELTIME=3},{BAD124=No},{BAA351=red},{BAG640=plug-in},{BAD383=Yes},{AAC034=No},{AAW338=Plug-in bridge},{AAU734=Plug-in bridge, pitch: 3.5 mm, number of positions: 4, color: red},{AAO057=FBS 4-3,5},{COO=DE},{DEEPLINK=Deeplink}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PHOENIX CONTACT
Description
3213030 - FBS 4-3,5
Bill of material
PHOENIX CONTACT 3213030
MANUID
Product number of the Manufacturer
3213030
DESCSHORT
Short Description
Plug-in bridge
DESCLONG
Long Description
Plug-in bridge, pitch: 3.5 mm, number of positions: 4, color: red
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FBS 4-3,5
PREVIEW
Preview
INTNO
International product number
4046356554299
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Delivery Time
3
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
BAA351
color
red
BAG640
Assembly type
plug-in
AAF040
net weight
0.0008
kg
AAC900
Grid dimensions
3.500
mm
BAD383
Insulation present
Yes
AAP367
Number of bridged terminals
4
AAC034
shock-hazard protection present
No
AAO663
GTIN
4046356554299
AAW338
Manufacturer product designation
Plug-in bridge
AAU734
Manufacturer product description
Plug-in bridge, pitch: 3.5 mm, number of positions: 4, color: red
AAO057
Product type
FBS 4-3,5
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청