Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3213138 - FBS 20-3,5 BU
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3213138
MANUID
Product number of the Manufacturer
3213138
DESCSHORT
Description short
Pont enfichable
DESCLONG
Description long
Pont enfichable, pas: 3,5 mm, nombre de pôles: 20, coloris: bleu
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FBS 20-3,5 BU
PREVIEW
Preview
BAD124
utilisable dans les atmosphères explosives 'EEx e'
No
BAA351
couleur
Blue
BAG640
Type de montage
plug-in
AAF040
poids net
0.007 kg
AAC900
dimensions de la trame
3.500 mm
BAD383
avec isolant
Yes
AAP367
Nombre de bornes pontées
20
AAC034
avec protection contre les chocs électriques
No
AAO663
GTIN
4046356599313
AAW338
Manufacturer product designation
Pont enfichable
AAU734
Manufacturer product description
Pont enfichable, pas: 3,5 mm, coloris: bleu
AAO057
Product type
FBS 20-3,5 BU
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356599313
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
DE