Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3213139 - RBO 8-FE
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3213139
MANUID
Product number of the Manufacturer
3213139
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction à tige filetée
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction à tige filetée, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 192 A, nombre de connexions: 2, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement par tige filetée, 1er étage, Section de référence: 70 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, vissage direct, coloris: noir/jaune
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RBO 8-FE
PREVIEW
Preview
BAH005
Tension nominale
1000 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
192 A
AAF726
rated current
192 A
AAP403
Nombre de points de contact par étage
2
AAP530
Nombre de niveaux
1
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAD123
avec pontage interne entre étages
Yes
BAD124
utilisable dans les atmosphères explosives 'EEx e'
Yes
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
No
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC034
type de commande
Bolt connection
BAC375
type de raccordement 2
Bolt connection
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
6.270 W
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAC137
largeur de l'écartement
29 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
66 mm
BAA351
couleur
black/yellow
BAA018
longueur
136 mm
BAG640
Type de montage
Top-hat rail TH35
AAF040
poids net
0.142 kg
AAO663
GTIN
4046356719254
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc de jonction à tige filetée
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de jonction à tige filetée, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 192 A, type de raccordement: Raccordement par tige filetée, 1er étage, Section de référence: 70 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, vissage direct, coloris: noir/jaune
AAO057
Product type
RBO 8-FE
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356719254
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
5
QUANTITYINT
Quantity Scale
5
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
CN