Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3213143 - UKH 70/4X10 BU
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3213143
MANUID
Product number of the Manufacturer
3213143
DESCSHORT
Description short
Borne collectrices de potentiel
DESCLONG
Description long
Borne collectrices de potentiel, tension nominale: 1500 V, intensité nominale: 192 A, nombre de connexions: 5, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 16 mm² - 95 mm², Raccordement vissé, section : 1,5 mm² - 16 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 35/15-2,3, NS 32, coloris: bleu
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UKH 70/4X10 BU
PREVIEW
Preview
BAH005
Tension nominale
1500 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
192 A
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
16 mm^2
AAF726
rated current
192 A
AAP403
Nombre de points de contact par étage
5
AAP530
Nombre de niveaux
1
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAD123
avec pontage interne entre étages
No
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
No
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC034
type de commande
Screw connection
BAC375
type de raccordement 2
Screw connection
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
16 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
6.270 W
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAC137
largeur de l'écartement
20.300 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
79.400 mm
BAA351
couleur
Blue
BAA018
longueur
88.500 mm
BAG640
Type de montage
Top-hat rail TH35
AAF040
poids net
0.125 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
70 mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
70 mm^2
AAB940
section minimum de conducteur multibrin
16 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
95 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
25 mm^2
AAB789
section maximum de conducteur multibrin
25 mm^2
AAO663
GTIN
4046356817837
AAW338
Manufacturer product designation
Borne collectrices de potentiel
AAU734
Manufacturer product description
Borne collectrices de potentiel, tension nominale: 1500 V, intensité nominale: 192 A, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 16 mm² - 95 mm², Raccordement vissé, section : 1,5 mm² - 16 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 35/15-2,3, NS 32, coloris: bleu
AAO057
Product type
UKH 70/4X10 BU
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356817837
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
CN