Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3213196 - FBS 10-3,5 GY
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3213196
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3213196
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckbrücke
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckbrücke, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 10, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FBS 10-3,5 GY
PREVIEW
Produktbild
BAD124
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
BAA351
Farbe
grau
BAG640
Montageart
stecken
AAF040
Nettogewicht
0.003 kg
AAC900
Rastermaß
3.500 mm
BAD383
Isolation vorhanden
Ja
AAP367
Anzahl der gebrückten Klemmen
10
AAC034
Berührungsschutz vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4046356599276
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Steckbrücke
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckbrücke, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
FBS 10-3,5 GY
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356599276
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE