您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
français
PHOENIX CONTACT 3213442
PHOENIX CONTACT
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical installation, device
Terminal (not overhead line)
Feed-through terminal block
Powered by
CAD模型選擇
{phoenix_contact/27/14/11/20/3213442.prj},{NB=3213442},{MANUID=3213442},{AAC820=-60},{AAC821=105},{BAA018=43},{BAH005=500},{AAS574=17.500},{BAC740=0.140},{AAF726=17.500},{AAP530=1},{AAB937=0.140},{AAS575=0.560},{BAC137=28},{BAC476=43.000},{AAF040=0.014264},{BAC676=1.500},{AAB787=1},{BAC677=1.500},{BAC739=0.140},{AAO663=4046356802611},{AAY812=4063151},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=25},{QUANTITYINT=25},{CTN=85366990},{AAO676=3213442},{DESCSHORT=COMBI receptacle},{DESCLONG=COMBI receptacle, nom. voltage: 500 V, nominal current: 17.5 A, number of connections: 1, number of positions: 8, connection method: Push-in connection, 1 level, Rated cross section: 1.5 mm², cross section: 0.14 mm² - 1.5 mm², color: gray}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3213442 - PPC 1,5/S-NS/8
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3213442
MANUID
Product number of the Manufacturer
3213442
DESCSHORT
Description short
Couplage COMBI
DESCLONG
Description long
Couplage COMBI, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, nombre de connexions: 1, nombre de pôles: 8, type de raccordement: Raccordement Push-in, 1er étage, Section de référence: 1,5 mm², section : 0,14 mm² - 1,5 mm², coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PPC 1,5/S-NS/8
PREVIEW
Preview
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60
°C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105
°C
BAA018
longueur
43
mm
INTNO
GTIN-Code
4046356802611
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
17
BAH005
Tension nominale
500
V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
17.500
A
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.140
mm^2
AAF726
rated current
17.500
A
AAP530
Nombre de niveaux
1
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAD123
avec pontage interne entre étages
No
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
Yes
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC034
type de commande
Push-in connection
BAC375
type de raccordement 2
Push-in connection
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.140
mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
0.560
W
BAC137
largeur de l'écartement
28
mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
43.000
mm
BAA351
couleur
Grey
AAF040
poids net
0.014264
kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
1.500
mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
1
mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
1.500
mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.140
mm^2
AAO663
GTIN
4046356802611
AAW338
Manufacturer product designation
Couplage COMBI
AAU734
Manufacturer product description
Couplage COMBI, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, nombre de connexions: 1, nombre de pôles: 8, type de raccordement: Raccordement Push-in, 1er étage, Section de référence: 1,5 mm², section : 0,14 mm² - 1,5 mm², coloris: gris
AAO057
Product type
PPC 1,5/S-NS/8
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/3213442
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
25
QUANTITYINT
Quantity Scale
25
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求