Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3213519 - PPC 1,5/S/15
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3213519
MANUID
Product number of the Manufacturer
3213519
DESCSHORT
Description short
Couplage COMBI
DESCLONG
Description long
Couplage COMBI, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, 1er étage, Section de référence: 1,5 mm², section : 0,14 mm² - 1,5 mm², coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PPC 1,5/S/15
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356566025
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
11
BAH005
Tension nominale
500 V
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.140 mm^2
AAF726
rated current
17.500 A
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.140 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
0.560 W
BAC137
largeur de l'écartement
3.500 mm
BAA351
couleur
Grey
AAF040
poids net
0.024 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
1.500 mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
1 mm^2
AAB940
section minimum de conducteur multibrin
0.140 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
1.500 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.140 mm^2
AAB789
section maximum de conducteur multibrin
1.500 mm^2
AAT080
Pole number
15
BAD831
Exécution du raccord électrique
Push-in connection
AAB935
section minimum de conducteur
0.140 mm^2
AAB785
section maximum de conducteur
1.500 mm^2
AAM354
tackable possible
No
AAI590
total number of poles (without ground contact)
1
AAO663
GTIN
4046356566025
AAW338
Manufacturer product designation
Couplage COMBI
AAU734
Manufacturer product description
Couplage COMBI, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, 1er étage, Section de référence: 1,5 mm², section : 0,14 mm² - 1,5 mm², coloris: gris
AAO057
Product type
PPC 1,5/S/15
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
PL