Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3213937 - PTI 2,5-PE/LO/LO
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3213937
MANUID
Product number of the Manufacturer
3213937
DESCSHORT
Description short
Morsetto per conduttore di terra per installazione
DESCLONG
Description long
Morsetto per conduttore di terra per installazione, senza pulsante di azionamento, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 24 A, Connessione Push-in, 1., 2. e 3. piano, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PTI 2,5-PE/LO/LO
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4046356979719
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
tensione dimensionata
400 V
BAC469
colore base
Grey
BAC740
min. sezione del conduttore rigido
0.140 mm^2
AAF726
rated current
24 A
BAC140
classe di infiammabilità
V0
BAD774
piastra terminale richiesta (S/N)
Yes
BAC487
materiale isolante
Polyamide
BAC034
esecuzione del collegamento
Push-in connection
BAC375
esecuzione del collegamento 2
Push-in connection
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.140 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
1.020 W
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
105 °C
BAC137
larghezza della misura reticolare
5.200 mm
BAC476
altezza incl. tipo di montaggio all'altezza costruttiva minima
50.500 mm
BAA018
lunghezza
101 mm
BAG640
tipo di montaggio
quick fastening
AAF040
Mass
0.01802 kg
BAC676
max. sezione del conduttore flessibile
4 mm^2
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
2.500 mm^2
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.140 mm^2
BAC677
max. sezione del conduttore rigido
4 mm^2
BAC739
min. sezione del conduttore flessibile
0.140 mm^2
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
4 mm^2
AAP638
quantità di potenziali
2
BAD399
slitta di separazione N presente (S/N)
No
BAD563
funzione N possibile (S/N)
No
BAD569
funzione PE possibile (S/N)
Yes
AAO663
codice EAN
4046356979719
AAW338
Manufacturer product designation
Morsetto per conduttore di terra per installazione
AAU734
Manufacturer product description
Morsetto per conduttore di terra per installazione, senza pulsante di azionamento, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 24 A, Connessione Push-in, 1., 2. e 3. piano, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio
AAO057
Product type
PTI 2,5-PE/LO/LO
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/3213937
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD