Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3213963 - PTN 2,5
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3213963
MANUID
Product number of the Manufacturer
3213963
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction de sectionnement de N
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction de sectionnement de N, Instructions de montage : Pour une fixation sûre de la barre collectrice de N, des supports doivent être placés aux deux extrémités de chaque barrette de raccordement et tous les 20 cm pour les barrettes les plus longues., tension nominale: 250 V, intensité nominale: 24 A, Raccordement Push-in, 1er étage, Section de référence: 2,5 mm², section : 0,14 mm² - 4 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: bleu
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PTN 2,5
PREVIEW
Preview
BAH005
Tension nominale
250 V
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.140 mm^2
AAF726
rated current
20 A
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAC487
matériau isolant
Polyamide
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.140 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
1.020 W
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAC137
largeur de l'écartement
5.200 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
44.800 mm
BAA351
couleur
Blue
BAA018
longueur
59 mm
BAG640
Type de montage
NS 35/7,5, NS 35/15
AAF040
poids net
0.008 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
4 mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
2.500 mm^2
AAB940
section minimum de conducteur multibrin
0.200 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
4 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.140 mm^2
AAB789
section maximum de conducteur multibrin
1.500 mm^2
AAP402
Nombre de points de contact
2
BAD775
Plaque de connexion nécessaire (O/N)
Yes
AAO663
GTIN
4046356609494
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc de jonction de sectionnement de N
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de jonction de sectionnement de N, Instructions de montage : Pour une fixation sûre de la barre collectrice de N, des supports doivent être placés aux deux extrémités de chaque barrette de raccordement et tous les 20 cm pour les barrettes les plus longues., tension nominale: 250 V, intensité nominale: 24 A, Raccordement Push-in, 1er étage, Section de référence: 2,5 mm², section : 0,14 mm² - 4 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: bleu
AAO057
Product type
PTN 2,5
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356609494
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL