Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3213974 - AB-PTI/3
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3213974
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3213974
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Auflagebock
DESCLONG
Langbeschreibung
Auflagebock, Halterung für Sammelschienen, alle 20 cm zu setzen, Rastermaß: 200 mm, Länge: 103 mm, Breite: 2 mm, Höhe: 103 mm, Polzahl: 1, Farbe: blau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
AB-PTI/3
PREVIEW
Produktbild
AAF040
Nettogewicht
0.008 kg
AAT080
Polzahl
1
AAO663
GTIN
4046356609821
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Auflagebock
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Auflagebock, Halterung für Sammelschienen, alle 20 cm zu setzen, Rastermaß: 200 mm, Länge: 103 mm, Breite: 2 mm, Höhe: 46 mm, Polzahl: 1, Farbe: blau
AAO057
Herstellerprodukttyp
AB-PTI/3
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356609821
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
PL