Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3213990 - ATP-PTI/3
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3213990
MANUID
Product number of the Manufacturer
3213990
DESCSHORT
Description short
Séparateur
DESCLONG
Description long
Séparateur, longueur: 103 mm, largeur: 2,2 mm, hauteur: 103 mm, coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ATP-PTI/3
PREVIEW
Preview
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAA351
couleur
Grey
BAA020
hauteur
103 mm
AAF040
poids net
0.009 kg
BAE496
Epaisseur
2.200 mm
AAB422
platine intermédiaire
Yes
AAM355
type of end plate
No
BAD581
Enclencheur existant (O/N)
No
AAO663
GTIN
4046356629362
AAW338
Manufacturer product designation
Séparateur
AAU734
Manufacturer product description
Séparateur, longueur: 103 mm, largeur: 2,2 mm, hauteur: 49,3 mm, coloris: gris
AAO057
Product type
ATP-PTI/3
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356629362
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
DE