Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3214029 - PTI 16/S
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3214029
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3214029
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Installationsklemme
DESCLONG
Langbeschreibung
Installationsklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 76 A, Push-in-Anschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 16 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 16 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PTI 16/S
PREVIEW
Produktbild
BAH005
Bemessungsspannung
500 V
BAC469
Basisfarbe
grau
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.500 mm^2
AAF726
Bemessungsstrom
76 A
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Ja
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Push-in-Anschluss
BAC375
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Push-in-Anschluss
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.500 mm^2
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
2.430 W
AAC820
min. Betriebstemperatur
-60 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
105 °C
BAC137
Breite des Rastermaßes
10.200 mm
BAC476
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
51.100 mm
BAA018
Länge
77.700 mm
BAG640
Montageart
Schnellbefestigung
AAF040
Nettogewicht
0.028 kg
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
16 mm^2
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
16 mm^2
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.500 mm^2
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
16 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.500 mm^2
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
16 mm^2
AAP638
Anzahl der Potenziale
1
BAD399
N-Trennschlitten vorhanden
Nein
BAD563
N-Funktion möglich
Nein
BAD569
PE-Funktion möglich
Nein
AAO663
GTIN
4046356702270
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Installationsklemme
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Installationsklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 76 A, Push-in-Anschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 16 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 16 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
PTI 16/S
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356702270
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
PL