Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3214054 - D-PTI 4/3
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3214054
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3214054
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abschlussdeckel
DESCLONG
Langbeschreibung
Abschlussdeckel, Länge: 114 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 114 mm, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
D-PTI 4/3
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626042572
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAA351
Farbe
grau
BAA020
Höhe
113.877224 mm
AAF040
Nettogewicht
0.004976 kg
BAE496
min. Dicke
2.200 mm
AAB422
Ausführung mit Zwischenplatte ausgeführt
Nein
AAM355
ausgeführt als Abschlussplatte
Ja
BAD581
Rastbar vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4055626042572
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abschlussdeckel
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Abschlussdeckel, Länge: 114 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 114 mm, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
D-PTI 4/3
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/3214054
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen