Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3214314 - D-UT 2,5-3L
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3214314
MANUID
Product number of the Manufacturer
3214314
DESCSHORT
Description short
Couvercle d'extrémité
DESCLONG
Description long
Couvercle d'extrémité, longueur: 90 mm, largeur: 2,2 mm, hauteur: 90 mm, coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
D-UT 2,5-3L
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356575461
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAA351
couleur
Grey
BAA020
hauteur
90 mm
AAF040
poids net
0.0068 kg
BAE496
Epaisseur
2.200 mm
AAB422
platine intermédiaire
No
AAM355
type of end plate
Yes
BAD581
Enclencheur existant (O/N)
No
AAO663
GTIN
4046356575461
AAW338
Manufacturer product designation
Couvercle d'extrémité
AAU734
Manufacturer product description
Couvercle d'extrémité, longueur: 90 mm, largeur: 2,2 mm, hauteur: 90 mm, coloris: gris
AAO057
Product type
D-UT 2,5-3L
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/3214314
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85389099
COO
Country of origin
DE