Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3214324 - UT 4-PE/L/HEDI
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3214324
MANUID
Product number of the Manufacturer
3214324
DESCSHORT
Description short
Morsetti sezionatori con leva
DESCLONG
Description long
Morsetti sezionatori con leva, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 28 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,14 mm² - 6 mm², tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 1 mm², sezione: 0,14 mm² - 6 mm², montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: nero/arancio
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UT 4-PE/L/HEDI
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4046356895132
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
15
BAH005
tensione dimensionata
500 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
28 A
BAC740
min. sezione del conduttore rigido
0.140 mm^2
AAF726
rated current
28 A
AAP403
quantità di posizioni morsetto per piano
2
AAP530
quantità di piani
3
BAC140
classe di infiammabilità
V0
BAC487
materiale isolante
Polyamide
BAC034
esecuzione del collegamento
Screw connection
BAC375
esecuzione del collegamento 2
Screw connection
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.140 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
1.020 W
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
105 °C
BAC137
larghezza della misura reticolare
6.200 mm
BAC476
altezza incl. tipo di montaggio all'altezza costruttiva minima
88.900 mm
BAA018
lunghezza
92.700 mm
BAG640
tipo di montaggio
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.03637 kg
BAC676
max. sezione del conduttore flessibile
6 mm^2
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
4 mm^2
BAC677
max. sezione del conduttore rigido
6 mm^2
BAC739
min. sezione del conduttore flessibile
0.140 mm^2
AAO663
codice EAN
4046356895132
AAW338
Manufacturer product designation
Morsetti sezionatori con leva
AAU734
Manufacturer product description
Morsetti sezionatori con leva, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 28 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,14 mm² - 6 mm², tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 1 mm², sezione: 0,14 mm² - 6 mm², montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: nero/arancio
AAO057
Product type
UT 4-PE/L/HEDI
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/3214324
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85365080
COO
Country of origin
PL