Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3214664 - D-PTTBS 1,5/S-KNX
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3214664
MANUID
Product number of the Manufacturer
3214664
DESCSHORT
Description short
Couvercle d'extrémité
DESCLONG
Description long
Couvercle d'extrémité, longueur: 78,6 mm, largeur: 2,2 mm, hauteur: 78,6 mm, coloris: blanc
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
D-PTTBS 1,5/S-KNX
PREVIEW
Preview
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAA351
couleur
White
BAA020
hauteur
78.6 mm
AAF040
poids net
0.003 kg
BAE496
Epaisseur
2.200 mm
AAB422
platine intermédiaire
No
AAM355
type of end plate
Yes
BAD581
Enclencheur existant (O/N)
No
AAO663
GTIN
4055626340685
AAW338
Manufacturer product designation
Couvercle d'extrémité
AAU734
Manufacturer product description
Flasque d'extrémité, longueur: 78,6 mm, largeur: 2,2 mm, hauteur: 40,5 mm, coloris: blanc
AAO057
Product type
D-PTTBS 1,5/S-KNX
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4055626340685
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85389099
COO
Country of origin
PL