Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3214673 - PTTBS 1,5/S-PE
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3214673
MANUID
Product number of the Manufacturer
3214673
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction à 2 niveaux pour conducteur protection
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction à 2 niveaux pour conducteur protection, type de raccordement: Raccordement Push-in, 1er et 2e étage, section : 0,14 mm² - 1,5 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: vert/jaune
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PTTBS 1,5/S-PE
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356616157
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.140 mm^2
AAP403
Nombre de points de contact par étage
4
AAP530
Nombre de niveaux
2
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
Yes
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC034
type de commande
Push-in connection
BAC375
type de raccordement 2
Push-in connection
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.140 mm^2
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAC137
largeur de l'écartement
3.500 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
48.200 mm
BAA351
couleur
green-yellow
BAA018
longueur
78.800 mm
BAG640
Type de montage
Top-hat rail TH35
AAF040
poids net
0.010632 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
1.500 mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
1 mm^2
AAB940
section minimum de conducteur multibrin
0.140 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
1.500 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.140 mm^2
AAB789
section maximum de conducteur multibrin
1.500 mm^2
BAD570
Fonction PEN possible (O/N)
No
AAO663
GTIN
4046356616157
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc de jonction à 2 niveaux pour conducteur protection
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de jonction à 2 niveaux pour conducteur protection, type de raccordement: Raccordement Push-in, 1er et 2e étage, section : 0,14 mm² - 1,5 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: vert/jaune
AAO057
Product type
PTTBS 1,5/S-PE
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/3214673
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL