Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3214916 - RSC 5-T-B
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3214916
MANUID
Product number of the Manufacturer
3214916
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction de sectionnement pour essais
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction de sectionnement pour essais, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 57 A, 1er étage, type de raccordement: Raccordement par tige filetée, Section de référence: 10 mm², montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RSC 5-T-B
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356605830
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
61
BAH005
Tension nominale
800 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
57 A
AAF726
rated current
57 A
AAP403
Nombre de points de contact par étage
2
AAP530
Nombre de niveaux
1
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC034
type de commande
Bolt connection
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
1.820 W
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAC137
largeur de l'écartement
13 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
47.100 mm
BAA351
couleur
Grey
BAA018
longueur
79.900 mm
BAG640
Type de montage
Top-hat rail TH35
AAF040
poids net
0.028 kg
AAO663
GTIN
4046356605830
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc de jonction de sectionnement pour essais
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de jonction simple à tige filetée, section : 0,1 - 6 mm², AWG : 26 - 10, largeur : 16,3 mm, coloris : gris
AAO057
Product type
RSC 5-T-B
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
IN
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
Aucune action possible avec ce composant !