카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
0220-07823
Hub City
Worm Gear Drives
Single Reduction
Serie 320
Powered by
CAD모델 선택
{hubcityinc/worm_gear_drives/single_reduct_wgd/series320/322l_asmtab.prj},{NB=0220-07823},{MN=322L},{RATIO=5/1},{STYLE=A},{GT=WR},{FS=N/A},{OD=1},{PT=Right Angle},{PL=PAG Lubed PowerCube Worm Gear Drive},{IT=Shaft},{ID=0.875},{OT=Hollow Bore},{CD=3.251},{A=4.40},{B=2.124},{C=5.200},{D=3.25},{E=8.625},{F=2.23},{G=.875/.874},{H=2.48},{I=6.88},{J=3/16 x 3/32},{K=1.91},{S=7.56},{T=3.78},{AA=6.250},{BB=3.125},{CC=2.750},{DD=1.375},{EE=1/2 NC},{FF=0.75},{GG=0.90},{HH=7.500},{JJ=3.750},{KK=4.000},{LL=2.000},{MM=7/16 NC},{NN=0.88},{WTL=66},{PPATH=parts/322l_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
322L Hub City Models - 320 Series
Bill of material
0220-07823
PN
Part No.
0220-07823
MN
Model Number
322L
RATIO
Ratio
5/1
10/1
15/1
20/1
25/1
30/1
40/1
50/1
60/1
5/1
10/1
15/1
20/1
25/1
30/1
40/1
50/1
60/1
STYLE
Style
A Style
B Style
A Style
B Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
N/A
OD
Output Diameter
1 7/16
1 15/16
2
2 13/16
1 7/16
1 15/16
2
2 13/16
인치
DESCRIPTION
Description
322L 5/1 A WR 1.438
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
PAG Lubed PowerCube Worm Gear Drive
IT
Input Type
Shaft
ID
Input Diameter
0.875
인치
OT
Output Type
Hollow Bore
CD
C.D.
3.251
인치
A
4.40
인치
B
2.124
인치
D
3.25
인치
E
8.625
인치
F
2.23
인치
G
.875/.874
인치
H
2.48
인치
I
6.88
인치
J
J Keyway
3/16 x 3/32
K
1.91
인치
S
7.56
인치
T
3.78
인치
AA
6.250
인치
BB
3.125
인치
CC
2.750
인치
DD
1.375
인치
EE
1/2 NC
인치
FF
0.75
인치
GG
0.90
인치
HH
7.500
인치
JJ
3.750
인치
KK
4.000
인치
LL
2.000
인치
MM
7/16 NC
NN
0.88
인치
WTL
Wt. Lbs.
66
X
X Keyway
3/8 X 3/16
KF
Key Furnished
3/8 Sq.
Y
Y Socket Setscrew
3/8 NC X 5/8 LG
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청