Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
323 Hub City Models - 320 Series
Bill of material
0220-84931
PN
Part No.
0220-84931
MN
Model Number
323
RATIO
Ratio
STYLE
Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
N/A
OD
Output Diameter
英寸
DESCRIPTION
Description
323 5/1 L WR 1.438
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
PowerCube Worm Gear Drive
IT
Input Type
Shaft
ID
Input Diameter
0.875 英寸
OT
Output Type
Hollow Bore
CD
C.D.
3.251 英寸
A
4.40 英寸
B
2.124 英寸
D
3.250 英寸
E
8.625 英寸
F
2.23 英寸
G
.875/.874 英寸
H
2.48 英寸
I
6.88 英寸
J
J Keyway
3/16 x 3/32
K
1.91 英寸
D4
4.45 英寸
S
0.22 英寸
T
3.78 英寸
Z
4.00 英寸
PP
6.88 英寸
RR
0.44 英寸
SS
0.31 英寸
TT
7.50 英寸
WW
10.14 英寸
XX
13/32 英寸
YY
9.000 英寸
ZT
7.78 英寸
WTL
Wt. Lbs.
74
X
X Keyway
3/8 X 3/16
KF
Key Furnished
3/8 Sq.
Y
Y Socket Setscrew
3/8 NC X 5/8 LG
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型