Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
323048 - LKPA-VPA 125K-FI-EL-FA
Stückliste
323048
LKPA_VPA_125K_FI_EL_FA
LKPA-VPA 125K-FI-EL-FA
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
323048
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LKPA-VPA 125K-FI-EL-FA
EAN
4047526323042
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
5
RADDURCHM
Rad-Ø
125 mm
RADBREITE
Radbreite
25 mm
LAGER
Kugellager
TRAGF3KMH
Tragfähigkeit bei 3 km
75 kg
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
75 kg
HEIGHT
Gesamthöhe
161 mm
PLATTE
Plattengröße
90 x 66 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.948 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Polypropylen
PRODUKTTYP
Produkttyp
Lenkrolle mit Feststeller
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
schwarz
FARBERADK
Farbe Radkörper
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
60 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
80 Shore A
SPURLOS
spurlos
nein
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    KIPP
    K1765 - Stahlblech-Lenk- und Bockrollen mittelschwere Ausführung
    Blickle
    575415 - LKPA-TPA 126KF-FI
    Blickle
    848931 - LKPA-PATH 126KF-FI-ELS
    Blickle
    683508 - LKPA-TPA 101G-FI-ELS
    Blickle
    680934 - LKPA-TPA 126G-FI-ELS
    KIPP
    K1788 - Stahlblech-Lenk- und Bockrollen schwere Ausführung
    Blickle
    285734 - LKPA-POA 150G-FI
Previews
3D
2D
Download CAD models