Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 16
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Buerkert
Description
3233-VG-ISO - Vanne à membrane 2 voies à commande manuelle avec corps inox
Nomenclature
3233-DN50-SA47-D050-VG-ISO
DN
Taille de diaphragme
DN1
Orifice port connection
D
Raccordement fluidique D1xS1
mm
LTA
Bürkert-Code port connection
ANTRV
Actuator version
ANTR
Bürkert-Code actuator size
KV
Cv-Value-Water
m³/h
BPAB
Medium pressure diaphragm EPDM
bar
BPEA
Medium pressure diaphragm EPDM/PTFE
bar