Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 16
HELP_VARIABLE
Firma
Bürkert
Beschreibung
3235-CLAMP-ISO - Handbetaetigtes Bodenablassventil, Gehaeusewerkstoff Edelstahl MIT CLAMP - CLAMP ISO 2852 FÜR ISO 4200 ROHR
Stückliste
3235-DN40-F150-TC46-D050
DN
Membrangröße
FL
Flansch
mm
DN1
Nennweite Rohranschluss
D1
Rohranschluss C1xD1xS1
mm
LTA1
Bürkert-Code Rohranschluss
ANTRV
Antriebsversion
ANTR
Bürkert-Code Antriebsgröße
KV
KV-Wert Wasser
m3/h
BPAB
Betriebsdruck Dichtungsmaterial EPDM
10.0 bar
BPEA
Betriebsdruck Dichtungsmaterial EPDM/PTFE
10.0 bar