Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 16
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
3235-CLAMP-ISO - Tank bottom valve, manually
Bill of material
3235-DN40-F150-TC46-D050
DN
Diaphragm size
FL
Tank flange
mm
DN1
Orifice pipe connection
D1
Pipe connection C1xD1xS1
mm
LTA1
Bürkert-Code pipe connection
ANTRV
Actuator version
ANTR
Bürkert-Code actuator size
KV
Kv-Value-Water
m3/h
BPAB
Medium pressure diaphragm EPDM
10.0 bar
BPEA
Medium pressure diaphragm EPDM/PTFE
10.0 bar
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型